• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis (cylindrique)【2,000 pièces par conditionnement】

Vis (cylindrique)

Having "asymmetrical" thread angles, prevention of damage to a female screw and improvement in strength at the time of tightening are achieved all at once in such a form that the thin plate is embraced, which improves the workability and yield.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LIPN4-8-3W
LIPN4-8-C
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Traitement de surface (détails)

42.58 €

2,000 pièces par conditionnement

Devis [Chrome trivalent] Trivalent blanc

31.36 €

2,000 pièces par conditionnement

10 jours Placage chromé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de strie du filetage Vis autotaraudeuse Filetage nominal (M) 4 Longueur L ou l (mm) 8
Forme détaillée Cylindrique Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Forme de base Standard (rond)
Matériau Acier En pointe Bout pointu Formes supplémentaires Standard
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique