Vis d'assemblage à tête plate à six pans creux (UNC) Unbrako【1-100 pièces par conditionnement】

Vis d'assemblage à tête plate à six pans creux (UNC) Unbrako
  • Remise sur volume
[Detailed shape] Disc
[Thread ridge type] Unified coarse threads UNC
[Mounting hole dimensions] Hex Socket
[Materials] Steel
[Surface treatment](Details) none
[Tip shape] Flat End
[Application] Standard
[Thread (inch)] No. 4, No. 5, No. 6 No. 8 No. 10 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 Length L, or l (inch) 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UBCSC1/4-20X1
UBCSC1/4-20X1/2
UBCSC1/4-20X2
UBCSC1/4-20X3/4
UBCSC1/4-20X3/8
UBCSC1/4-20X5/8
UBCSC1/4X1-1/2
UBCSC1/4X1-1/4
UBCSC1/4X1-3/4
UBCSC3/8-16X1
UBCSC3/8-16X3/4
UBCSC3/8X1-1/4
UBCSC3/8X1-3/4
UBCSC5/8X1-1/4
UBCSC5/16X3/4
UBCSC#4-40X1/4
UBCSC#5-40X1/4
UBCSC#6-32X1/4
UBCSC#6-32X3/8
UBCSC#8-32X3/8
UBCSC#8-32X5/8
UBCSC#10-24X1/2
UBCSC#10-24X3/4
UBCSC#10-24X3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L ou l (pouces) Unité de vente Filetage nominal (pouces)

3.60 €

1 Disponible 6 jours 101Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/4

3.25 €

1 Disponible 6 jours 101/2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/4

271.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102Boîte / paquet1/4

3.38 €

1 Disponible 6 jours 103/4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/4

1.95 €

1 Disponible 6 jours 103/8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/4

3.30 €

1 Disponible 6 jours 105/8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/4

4.48 €

1 Disponible 6 jours 101 1/2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/4

4.19 €

1 Disponible 6 jours 101 1/4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/4

256.67 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101 3/4Boîte / paquet1/4

4.52 €

1 Disponible 6 jours 101Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3/8

4.22 €

1 Disponible 6 jours 103/4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3/8

229.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101 1/4Boîte / paquet3/8

179.00 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101 3/4Boîte / paquet3/8

250.50 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101 1/4Boîte / paquet5/8

3.65 €

1 Disponible 6 jours 103/4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)5/16

91.43 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 101/4Boîte / paquetN° 4

3.00 €

1 Disponible 6 jours 101/4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)N° 5

97.62 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 101/4Boîte / paquetN° 6

102.67 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103/8Boîte / paquetN° 6

99.68 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 103/8Boîte / paquetN° 8

112.67 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 105/8Boîte / paquetN° 8

108.73 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/2Boîte / paquetN° 10

123.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103/4Boîte / paquetN° 10

3.14 €

1 Disponible 6 jours 103/8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)N° 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Matériau Acier Traitement de surface (détails) N/A
Forme du trou de montage Six pans creux En pointe Extrémité plate Type de strie du filetage UNC unifié, gros filet
Application Standard

Assistance technique