Vis d'assemblage à tête plate à six pans creux (UNF) Unbrako【1-100 pièces par conditionnement】

Vis d'assemblage à tête plate à six pans creux (UNF) Unbrako
  • Remise sur volume

[Detailed shape] Disc
[Thread ridge type] Unified fine threads UNF
[Mounting hole dimensions] Hex Socket
[Materials] Steel
[Surface treatment](Details) none
[Tip shape] Flat End
[Application] Standard
[Thread (inch)] No. 10 1/4 5/16 3/8 length L, or l (inch) 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1 1/4
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UBCSF1/4-28X1
UBCSF1/4-28X1/2
UBCSF1/4-28X3/4
UBCSF1/4-28X3/8
UBCSF1/4-28X5/8
UBCSF3/8-24X1
UBCSF3/8-24X3/4
UBCSF5/16-24X1
UBCSF5/16X3/4
UBCSF#10-32X1
UBCSF#10-32X1/2
UBCSF#10-32X3/4
UBCSF#10-32X3/8
UBCSF#10-32X5/8
UBCSF#10X1-1/4
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal (pouces) Longueur L ou l (pouces) Unité de vente

134.88 €

100 pièces par conditionnement

12 jours 1/41Boîte / paquet

112.40 €

100 pièces par conditionnement

12 jours 1/41/2Boîte / paquet

119.38 €

100 pièces par conditionnement

12 jours 1/43/4Boîte / paquet

106.20 €

100 pièces par conditionnement

12 jours 1/43/8Boîte / paquet

114.73 €

100 pièces par conditionnement

12 jours 1/45/8Boîte / paquet

196.90 €

100 pièces par conditionnement

12 jours 3/81Boîte / paquet

175.97 €

100 pièces par conditionnement

12 jours 3/83/4Boîte / paquet

151.94 €

100 pièces par conditionnement

12 jours 5/161Boîte / paquet

137.21 €

100 pièces par conditionnement

12 jours 5/163/4Boîte / paquet

134.88 €

100 pièces par conditionnement

12 jours N° 101Boîte / paquet

1.50 €

Disponible 6 jours N° 101/2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.61 €

Disponible 6 jours N° 103/4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

101.09 €

100 pièces par conditionnement

6 jours N° 103/8Boîte / paquet

1.55 €

Disponible 6 jours N° 105/8Boîte / paquet

167.44 €

100 pièces par conditionnement

12 jours N° 101 1/4Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Type de strie du filetage UNF fin unifié Forme du trou de montage Six pans creux
Matériau Acier Traitement de surface (détails) NA En pointe Extrémité plate
Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique