• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plongeur à course courte (SPS-D)

Plongeur à course courte (SPS-D)
  • Remise sur volume
A short-stroke plunger in full stainless steel. Ideally suited to catering machinery and outdoor installations due to its superior anti-rust properties.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPS-4-D
SPS-5-D
SPS-6-D
SPS-8-D
SPS-10-D
SPS-12-D
SPS-16-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur M
(mm)
Course l
(mm)
Charge min.
(N)
Charge max.
(N)

22.08 €

1 6 jours 1041.54.516

22.08 €

1 6 jours 1052.3619.0

16.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

1062.5619.0

22.13 €

1 6 jours 10831039.0

26.95 €

1 6 jours 101031039.0

38.03 €

1 6 jours 101241253.0

40.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016545100.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la pointe Résine polyacétal blanche POM Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Méthode de montage À visser
Prévention contre le desserrage NA Type à plongeur à goupille Surface sphérique / Avec six pans creux / Course courte Forme de l'orifice pour clé Hexagone
Traitement de surface du corps principal NA Traitement de surface de pointe NA Traitement thermique de l'embout NA
Charge min. (plage)(N) 0.01 à 50

Assistance technique