Barres rondes PFA en résine fluorée ROD / Rubans NSP-R

Barres rondes PFA en résine fluorée ROD / Rubans NSP-R
Cylindrical rod / ribbon extruded from a hot melt type fluororesin that can be used for welding materials and cutting materials.

[Features]
· Continuous molding of long items is possible.
· Round rod extruded from hot melt type fluororesin

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NSP-R-2-[10-500/10]M
NSP-R-3-[10-500/10]M
NSP-R-14.5-[10-500/10]M
NSP-R-17-[10-500/10]M
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau (plastique d'ingénierie) Couleur Largeur de ruban
(mm)
NSP-R Length
(m)
1 8 jours [Résine fluorée] 350-JBlanc translucide210 ~ 500
1 8 jours [Résine fluorée] 350-JBlanc translucide310 ~ 500
1 8 jours [Résine fluorée] PFASemi-transparent14.510 ~ 500
1 8 jours [Résine fluorée] PFASemi-transparent1710 ~ 500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement maximale (référence)(°C) 260

Assistance technique