• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 15/12/2019 à 0:00 (CET) 16/12/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tubage Éco CROWNLIGHT <Élastomère styrène>

Tubage Éco CROWNLIGHT <Élastomère styrène>

Semi-transparent tube that is very flexible and simplifies piping. Complies with the Japan Food Sanitation Law.

[Features]
· Compliant with Ministry of Health, Labor and Welfare Notification 20 (food hygiene), excluding n-heptane.
· Excellent cold and heat resistance.
· Easily withstands sterilization.
· Very flexible with simplifying piping.
· Being semi-transparent, fluid can be viewed while inside.
· Countermeasures against dioxins implemented.
· Superior ozone resistant characteristics

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

02-200-11-02

Référence pièce
02-200-11-02
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

62.90 €

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe Disponible Diamètre extérieur(Ø) 14.5
D.E. [Distinction] ~15 Diamètre intérieur(Ø) 10 Matériau Élastomère styrène
D.I. [Distinction] ~10 Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à la chaleur / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à l'ozone
Couleur Semi-transparent Longueur Longueur standard Longueur standard(m) 10

Vous vous trouvez sur la page de Tubage Éco CROWNLIGHT <Élastomère styrène>, le numéro d'article est le suivant: 02-200-11-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 02-200-11-02.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique