Tuyau Toaron G

Tuyau Toaron G <PVC>
  • En promotion
  • Remise sur volume
Transparent tube with superior chemical resistance.

[Features]
· Has ultra-high elasticity, transparency, and superior cold resistance.
· Has superior chemical resistance, weather resistance, ozone resistance, sulfidation resistance, and superior repeated compressibility characteristics.
· The operating temperature range is -40℃ to +70℃

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02-046-04
02-046-17
02-047-01
02-047-06
02-047-16-[1-29/1]M
02-047-17-[1-29/1]M
02-047-18-[1-29/1]M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Utilisation du service de découpe Diamètre extérieur
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Longueur Longueur par enroulement
(m)
Longueur par sac
(m)
Cut Length
(m)

142.73 €

1 Disponible 7 jours NA6Jusqu'à 63Jusqu'à 31 rouleau100--

203.14 €

1 7 jours NA20Jusqu'à 2015Jusqu'à 151 rouleau30--

14.12 €

6.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

NA3Jusqu'à 311 ou moinsSac A-10-

30.42 €

1 7 jours NA7Jusqu'à 74Jusqu'à 4Sac A-10-

-

1 7 jours --------1 ~ 29

-

1 7 jours --------1 ~ 29

-

1 7 jours Disponible24Jusqu'à 3018Jusqu'à 20Coupe--1 ~ 29

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique
Environnement de fonctionnement Standard / Résistance aux basses températures / Résistance aux intempéries / Résistance à l'ozone / Résistance au soufre / Résistance aux produits chimiques Couleur Transparence Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::70

Assistance technique