Douille Doppler, série ES (AIR), type à filetage mâle

Douille Doppler, série ES (AIR), type à filetage mâle
The standard in lightweight plastic joints. Working comfortably with one-touch connection.

[Features]
· Easy removal through one-touch connection method.
· Safety locking mechanism.
· Product uses engineering plastic, which has superior shock resistance property.
· The sockets and plugs of the Jopla series, which are made of plastic and are lightweight, can be combined regardless of the connection shape and size.
 *It is recommended to combine products within the same series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS-2NR
TS-3NR
TS-4NR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage femelle de contact

7.06 €

1 5 jours Rc(PT)1/4

6.60 €

1 5 jours Rc(PT)3/8

6.89 €

1 5 jours Rc(PT)1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à filetage mâle Mâle/femelle Douille
Matériau du corps principal PPE + PA Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Pression de service normale 0.98MPa ou moins
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0-50

Assistance technique