Douille Joplax, série ES (pour air), type à filetage femelle

Douille Joplax, série ES (pour air), type à filetage femelle

Détails du produit:

Référence fabricant: TSF-2NR

Marque: JOPLAX

Prix: 6.45

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSF-2NR

Référence pièce
TSF-2NR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.45 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à filetage femelle Mâle/femelle Douille
Matériau du corps principal PPE + PA Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Taille de filetage mâle de contact R(PT)1/4
Pression de service normale 0.98MPa ou moins Plage de températures de fonctionnement(°C) 0-50

Vous vous trouvez sur la page de Douille Joplax, série ES (pour air), type à filetage femelle, le numéro d'article est le suivant: TSF-2NR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSF-2NR.

Assistance technique