Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TN-5NR |
TN-6.5NR |
TN-8NR |
TN-8.5NR |
TN-9NR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de flexible installé du côté de contact (Diamètre intérieur × diamètre extérieur φmm) | |
---|---|---|---|---|---|
7.55 € 3.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 x 8 | |
7.55 € 3.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6.5×10 | |
7.36 € | 5 | 6 jours | 8×12 | ||
8.76 € 4.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8.5×12.5 | |
8.35 € 3.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 9×15 |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Type à écrou | Mâle/femelle | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PPE + PA | Matériau du joint | NBR | Fluide applicable | Air |
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Pression de service normale | 0.98MPa ou moins |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0-50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille de flexible installé du côté de contact(Diamètre intérieur × diamètre extérieur φmm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles