Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TS-4NRS
Type | Standard | Type de raccord | Type à filetage mâle | Mâle/femelle | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PPE + PA | Matériau du joint | NBR | Fluide applicable | Air |
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Taille de filetage femelle de contact | Rc(PT)1/2 |
Pression de service normale | 0.98MPa ou moins | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0-50 |
Vous vous trouvez sur la page de Douilles Doppler, série ES (pour AIR) (spécifications sans silicone), type à filetage mâle, le numéro d'article est le suivant: TS-4NRS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS-4NRS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles