Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JS-02 |
JS-03 |
JS-04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Taille de filetage femelle de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 1 | 5 jours | [Résine] Nylon (PA) | Rc(PT)1/4 | ||
2.27 € 0.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Résine] Nylon (PA) | Rc(PT)3/8 | |
1.14 € | 1 | 5 jours | [Résine] Polyacétal (POM) | Rc(PT)1/2 |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Type à filetage mâle | Mâle/femelle | Bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | Sans matériau d'étanchéité | Fluide applicable | Air | Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique |
Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Pression de service normale | 0.98MPa ou moins | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0-50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Taille de filetage femelle de contact
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles