Douille Joplax, série W (pour utilisation avec des tuyaux d'eau), type pousse de bambou

Douille Joplax, série W (pour utilisation avec des tuyaux d'eau), type pousse de bambou
  • En promotion
  • Remise sur volume
Lightweight plastic joints for water piping. It can be easily desorbed with one-touch connection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TT-2WR
TT-3WR
TT-4WR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de flexible installé du côté de contact
(Diamètre intérieur φmm)

7.06 €

1 5 jours 7

6.91 €

2.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

7.49 €

3.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

13

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à raccord cannelé Mâle/femelle Douille
Matériau du corps principal Polyacétal (POM) Matériau du joint NBR Fluide applicable Eau
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Équipement pour applications agroalimentaires Pression de service normale 0.98MPa ou moins
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0-50

Assistance technique