Douille Doppler, série W (tuyau d'eau), type à filetage mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS-2WR
TS-3WR
TS-4WR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage femelle de contact

6.45 €

1 5 jours Rc(PT)1/4

6.64 €

1 5 jours Rc(PT)3/8

6.45 €

1 5 jours Rc(PT)1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à filetage mâle Mâle/femelle Douille
Matériau du corps principal Polyacétal (POM) Matériau du joint NBR Fluide applicable Eau
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Équipement pour applications agroalimentaires Pression de service normale 0.98MPa ou moins
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0-50

Assistance technique