Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSF-2WR
Type | Standard | Type de raccord | Type à filetage femelle | Mâle/femelle | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Polyacétal (POM) | Matériau du joint | NBR | Fluide applicable | Eau |
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Équipement pour applications agroalimentaires | Taille de filetage mâle de contact | R(PT)1/4 |
Pression de service normale | 0.98MPa ou moins | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0-50 |
Vous vous trouvez sur la page de Douille Doppler, série W (tuyau d'eau), type à filetage mâle, le numéro d'article est le suivant: TSF-2WR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSF-2WR.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles