Douille Joplax, série W (pour tuyaux d'alimentation en eau) (spécifications avec caoutchouc fluoré), type pousse de bambou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TTV-2NR
TTV-3NR
TTV-4NR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de flexible installé du côté de contact
(Diamètre intérieur φmm)

7.47 €

5 5 jours 7

7.49 €

5 5 jours 10

7.79 €

5 5 jours 13

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à raccord cannelé Mâle/femelle Douille
Matériau du corps principal Polyacétal (POM) Matériau du joint Caoutchouc fluoré Fluide applicable Eau
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Équipement pour applications agroalimentaires Pression de service normale 0.98MPa ou moins
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0-50

Assistance technique