Bouchon Doppler, série W (tuyau d'eau) - type à filetage mâle

Bouchon Doppler, série W (tuyau d'eau) - type à filetage mâle
  • En promotion
  • Remise sur volume
Lightweight plastic joints for water piping. One-touch connection method enables easy desorbing.

[Features]
· Increased flow rate with new type of valve.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JS-02W
JS-03W
JS-04W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage femelle de contact

2.26 €

0.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

Rc(PT)1/4

2.27 €

0.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

Rc(PT)3/8

2.31 €

0.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

Rc(PT)1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à filetage mâle Mâle/femelle Bouchon
Matériau du corps principal Polyacétal (POM) Matériau du joint Sans matériau d'étanchéité Fluide applicable Eau
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Équipement pour applications agroalimentaires Pression de service normale 0.98MPa ou moins
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0-50

Assistance technique