Bouchon Doppler, série W (tuyau d'eau) - type à filetage femelle

Bouchon Doppler, série W (tuyau d'eau) - type à filetage femelle
Lightweight plastic joints for water piping. It can be easily desorbed with one-touch connection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JF-02W

Référence pièce
JF-02W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.10 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à filetage femelle Mâle/femelle Bouchon
Matériau du corps principal Polyacétal (POM) Matériau du joint Sans matériau d'étanchéité Fluide applicable Eau
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Équipement pour applications agroalimentaires Taille de filetage mâle de contact R(PT)1/4
Pression de service normale 0.98MPa ou moins Plage de températures de fonctionnement(°C) 0-50

Vous vous trouvez sur la page de Bouchon Doppler, série W (tuyau d'eau) - type à filetage femelle, le numéro d'article est le suivant: JF-02W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JF-02W.

Assistance technique