Bouchon JOPLA, série W (pour tuyauterie d'eau), type écrou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JN-5W
JN-6.5W
JN-8W
JN-8.5W
JN-9W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de flexible installé du côté de contact
(Diamètre intérieur × diamètre extérieur φmm)

2.37 €

1 5 jours 5 x 8

2.21 €

10 5 jours 6.5×10

2.33 €

10 5 jours 8×12

2.33 €

1 5 jours 8.5×12.5

2.72 €

10 6 jours 9×15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à écrou Mâle/femelle Bouchon
Matériau du corps principal Polyacétal (POM) Matériau du joint Sans matériau d'étanchéité Fluide applicable Eau
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Équipement pour applications agroalimentaires Pression de service normale 0.98MPa ou moins
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0-50

Assistance technique