Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Standard | Type de raccord | Type à raccord cannelé | Mâle/femelle | Bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PP | Matériau du joint | Sans matériau d'étanchéité | Fluide applicable | Eau |
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Équipements pour applications de physique et chimie / Équipement médical / Équipement pour applications agroalimentaires | Pression de service normale | 0.7MPa ou moins |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0-50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille de flexible installé du côté de contact(Diamètre intérieur φmm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles