Bouchon à pièce de raccordement en PP, type à filetage mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JS-02P
JS-03P
JS-04P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage femelle de contact

2.45 €

1.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

Rc(PT)1/4

1.32 €

1 5 jours Rc(PT)3/8

2.47 €

1.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

Rc(PT)1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à filetage mâle Mâle/femelle Bouchon
Matériau du corps principal PP Matériau du joint Sans matériau d'étanchéité Fluide applicable Eau
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Équipements pour applications de physique et chimie / Équipement médical / Équipement pour applications agroalimentaires Pression de service normale 0.7MPa ou moins
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0-50

Assistance technique