• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Interrupteurs de base très petits / Forme SS

Interrupteurs de base très petits / Forme SS
  • Remise sur volume
[Features]
· Best-selling switch from Omron (high durability of 30,000,000 times).
· Ultra compact basic switch with thoroughly investigated reliability and safety.
· Best-selling micro switch of Omron with abundant variations from 0.1 A to 10.1 A.
· According to the operating force specification, abundant series according to the application from low operation load to high operation load.
· A high durability of 30,000,000 times by using stable two spring division structure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS-01
SS-01-E
SS-01-F
SS-01GL2
SS-01GL2-E
SS-01GL2-F
SS-01GL13
SS-01GL13-F
SS-01GL-E
SS-01GL-F
SS-5
SS-5-F
SS-5D
SS-5GL
SS-5GL2
SS-5GL2-F
SS-5GL2T
SS-5GL13
SS-5GL13-F
SS-5GL13D
SS-5GL111
SS-5GL-F
SS-5GLD
SS-5GLT
SS-5T
SS-10
SS-10GL
SS-10GL2
SS-10GL13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Tension de fonctionnement nominale CA
(V)
Tension de fonctionnement nominale CC
(V)
Forme du levier Type plongeur Force requise pour le côté poussée, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Types de point de contact Matériau de contact Durée de vie mécanique
(x10K fois)
Courant nominal
(A)
Type courant Type actionneur Spécification de la borne Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)
(N)

2.30 €

1 5 jours Type plongeur-30-Plongeur supérieurJusqu'à 10.5[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or30000.1CCType bouton-poussoir à goupilleBorne à soudage1.47

2.38 €

1 6 jours Type plongeur-30-Plongeur supérieurJusqu'à 10.5[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or30000.1CCType bouton-poussoir à goupilleBorne à soudage0.25

2.30 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur-30-Plongeur supérieurJusqu'à 10.5[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or30000.1CCType bouton-poussoir à goupilleBorne à soudage0.49

6.38 €

500 7 jours Forme du levier (à poussée)12530Levier à rouleau-Jusqu'à 11.2[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or30000.1CA/CCType levier à rouleau / à charnièreBorne à soudage0.49

5.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)-30Levier à rouleau-Jusqu'à 11.2[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or30000.1CCType levier à rouleau / à charnièreBorne à soudage0.08

3.33 €

10 6 jours Forme du levier (à poussée)-30Levier à rouleau-Jusqu'à 11.2[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or30000.1CCType levier à rouleau / à charnièreBorne à soudage0.16

2.54 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)-30Levier à charnière-Jusqu'à 11.2[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or30000.1CCType levier à charnière simuléBorne à soudage0.49

2.54 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)-30Levier à charnière-Jusqu'à 11.2[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or30000.1CCType levier à charnière simuléBorne à soudage0.16

2.62 €

10 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)-30Levier à charnière-Jusqu'à 11.2[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or30000.1CCType levier à charnièreBorne à soudage0.08

2.54 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)-30Levier à charnière-Jusqu'à 11.2[Barre transversale] Barre transversaleAlliage d'or30000.1CCType levier à charnièreBorne à soudage0.16

2.84 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur125 ~ 250--Plongeur supérieur~20.5RivetArgent pur30005CAType bouton-poussoir à goupilleBorne à soudage1.47

4.33 €

10 7 jours Type plongeur125 ~ 250--Plongeur supérieurJusqu'à 10.5RivetArgent pur30005CAType bouton-poussoir à goupilleBorne à soudage0.49

1.76 €

1 6 jours Type plongeur125 ~ 250--Plongeur supérieur~20.5RivetArgent pur30005CAType bouton-poussoir à goupilleBorne PCB1.47

4.55 €

1 7 jours Forme du levier (à poussée)125 ~ 250-Levier à charnière-Jusqu'à 11.2RivetArgent pur30005CAType levier à charnièreBorne à soudage0.49

5.30 €

1 7 jours Forme du levier (à poussée)125 ~ 250-Levier à charnière-Jusqu'à 11.2RivetArgent pur30005CAType levier à rouleau / à charnièreBorne à soudage0.49

5.24 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)125 ~ 250-Levier à charnière-Jusqu'à 11.2RivetArgent pur30005CAType levier à rouleau / à charnièreBorne à soudage0.16

3.93 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)125 ~ 250-Levier à charnière-Jusqu'à 11.2RivetArgent pur30005CAType levier à rouleau / à charnièreBorne à languette #1100.49

3.39 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)125 ~ 250-Levier à charnière-Jusqu'à 11.2RivetArgent pur30005CAType levier à charnière simuléBorne à soudage0.49

1.83 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)125 ~ 250-Levier à charnière-Jusqu'à 11.2RivetArgent pur30005CAType levier à charnière simuléBorne à soudage0.16

5.30 €

1 7 jours Forme du levier (à poussée)125 ~ 250-Levier à charnière-Jusqu'à 11.2RivetArgent pur30005CAType levier à charnière simuléBorne PCB0.49

3.56 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)125 ~ 250-Levier à charnière-Jusqu'à 11.2RivetArgent pur30005CAType levier long / à charnièreBorne à soudage0.39

1.88 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)125 ~ 250-Levier à charnière-Jusqu'à 11.2RivetArgent pur30005CAType levier à charnièreBorne à soudage0.16

2.02 €

10 6 jours Forme du levier (à poussée)125 ~ 250-Levier à charnière-Jusqu'à 11.2RivetArgent pur30005CAType levier à charnièreBorne PCB0.49

2.02 €

10 5 jours Forme du levier (à poussée)125 ~ 250-Levier à charnière-Jusqu'à 11.2RivetArgent pur30005CAType levier à charnièreBorne à languette #1100.49

4.33 €

1 7 jours Type plongeur125 ~ 250--Plongeur supérieur~20.5RivetArgent pur30005CAType bouton-poussoir à goupilleBorne à languette #1101.47

1.68 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur250--Plongeur supérieur~20.6RivetAlliage d'argent100010.1CAType bouton-poussoir à goupilleBorne à soudage1.47

5.11 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)250-Levier à charnière-Jusqu'à 11.0RivetAlliage d'argent100010.1CAType levier à charnièreBorne à soudage0.49

5.83 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)250-Levier à charnière-Jusqu'à 11.0RivetAlliage d'argent100010.1CAType levier à rouleau / à charnièreBorne à soudage0.49

1.73 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)250-Levier à charnière-Jusqu'à 11.0RivetAlliage d'argent100010.1CAType levier à charnière simuléBorne à soudage0.49

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -25::85 Acquisition d'agrément aux normes UL / CSA / EN Structure de protection CEI IP40
Matériau du corps principal Résine thermodurcissable Type de contact Pôle simple bidirectionnel Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 400
Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 6.4 Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 10.2 Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 19.8

Assistance technique