Interrupteurs de base extrêmement petits / Forme D2F

Interrupteurs de base extrêmement petits / Forme D2F
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Ultra compact basic switch with abundant terminal variation.
· High accuracy, high durability due to 2-spring division structure.
· Integral molded terminal with no creeping up of flux.
· Independent terminal, angle terminal are prepared for print board terminal.
· 2-forms of solder terminal also available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D2F
D2F-01
D2F-01F
D2F-01FL
D2F-01L
D2F-01L2-D
D2F-01L-D
D2F-F
D2F-F-D
D2F-FL
D2F-FL-D
D2F-L
D2F-L3-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Tension de fonctionnement nominale CA
(V)
Forme du levier Type plongeur Force requise pour le côté poussée, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Matériau de contact Fréquence de fonctionnement de la machine
(fois / min ou moins)
Courant nominal
(A)
Type courant Type actionneur Spécification de la borne Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)
(N)

1.18 €

1 Disponible 6 jours Type plongeur125-Plongeur supérieur~20.5Alliage d'argent2003CA/CCType bouton-poussoir à goupilleBorne pour carte de circuit imprimé (type droit)1.47

3.47 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur--Plongeur supérieur~20.5Alliage d'or2000.1CCType bouton-poussoir à goupilleBorne pour carte de circuit imprimé (type droit)1.47

3.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

Type plongeur--Plongeur supérieurJusqu'à 10.5Alliage d'or2000.1CCType bouton-poussoir à goupilleBorne pour carte de circuit imprimé (type droit)0.74

4.27 €

1 7 jours Forme du levier (à poussée)-Levier à charnière-Jusqu'à 10.55Alliage d'or1000.1CCType levier à charnièreBorne pour carte de circuit imprimé (type droit)0.25

4.03 €

1 7 jours Forme du levier (à poussée)-Levier à charnière-Jusqu'à 10.55Alliage d'or1000.1CCType levier à charnièreBorne pour carte de circuit imprimé (type droit)0.78

3.71 €

1.60 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)-Levier à rouleau-Jusqu'à 10.55Alliage d'or1000.1CCType levier à rouleau / à charnièrePetite borne à soudage0.78

1.88 €

0.71 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)-Levier à charnière-Jusqu'à 10.55Alliage d'or1000.1CCType levier à charnièrePetite borne à soudage0.78

1.04 €

0.50 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur125-Plongeur supérieurJusqu'à 10.5Alliage d'argent2001CA/CCType bouton-poussoir à goupilleBorne pour carte de circuit imprimé (type droit)0.74

1.04 €

0.51 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur125-Plongeur supérieurJusqu'à 10.5Alliage d'argent2001CA/CCType bouton-poussoir à goupillePetite borne à soudage0.74

2.99 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)125Levier à charnière-Jusqu'à 10.55Alliage d'argent1001CA/CCType levier à charnièreBorne pour carte de circuit imprimé (type droit)0.25

3.67 €

1.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)125Levier à charnière-Jusqu'à 10.55Alliage d'argent1001CA/CCType levier à charnièrePetite borne à soudage0.25

1.16 €

0.58 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)125Levier à charnière-Jusqu'à 10.55Alliage d'argent1003CA/CCType levier à charnièreBorne pour carte de circuit imprimé (type droit)0.78

2.48 €

1.41 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)125Levier à charnière-Jusqu'à 10.5Alliage d'argent1003CA/CCType levier à charnière simulé (R1.3)Petite borne à soudage0.78

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension de fonctionnement nominale CC(V) 30 Plage de températures de fonctionnement(°C) -25::85 Acquisition d'agrément aux normes UL / CSA
Structure de protection CEI IP40 Matériau du corps principal Thermoplastique Type de contact Pôle simple bidirectionnel
Types de point de contact Barre transversale Durée de vie mécanique(x10K fois) 100 Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 5.8
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 12.7

Assistance technique