Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D2MQ-1 |
D2MQ-1L |
D2MQ-1L-105 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Forme du levier | Type plongeur | Force requise pour le côté poussée, O.F. (N) | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Courant nominal (A) | Type actionneur | Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04 € | 1 | 6 jours | Type plongeur | - | Plongeur supérieur | ~2 | 0.4 | 0.5 | Type bouton-poussoir à goupille | 1.18 | ||
2.04 € | 1 | 6 jours | Forme du levier (à poussée) | Levier à charnière | - | Jusqu'à 1 | 2.4 | 0.5 | Type levier à lame | 0.59 | ||
2.47 € | 1 | 6 jours | Forme du levier (à poussée) | Levier à charnière | - | Jusqu'à 1 | 2.4 | 50m | Type levier à lame | 0.59 |
Loading...
Tension de fonctionnement nominale CC(V) | 30 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -15::70 | Structure de protection | CEI IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Thermoplastique | Type de contact | Pôle simple bidirectionnel | Types de point de contact | Rivet |
Durée de vie mécanique(x10K fois) | 3 | Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 60 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 2.6 |
Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 6.5 | Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 8.1 | Type courant | CC |
Spécification de la borne | Borne pour carte de circuit imprimé (type droit) |
Configurer
Propriétés de base
Forme de détecteur
Forme du levier
Type plongeur
Force requise pour le côté poussée, O.F.(N)
Courant nominal(A)
Type actionneur
Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles