• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Interrupteurs de base haute température / Forme TZ

Interrupteurs de base haute température / Forme TZ
Stable operation is possible even at the high temperature of 400°C

[Features]
· Ensured the contact reliability and operation under high temperature atmosphere by using ceramic insulator, Co-based special alloy for spring material and special alloy for contact.
· Stable operation is possible even at the high temperature of 400°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TZ-1G
TZ-1GV
TZ-1GV2
TZ-1GV22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Forme du levier Type plongeur Force requise pour le côté poussée, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Type actionneur Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)
(N)

522.67 €

1 7 jours Type plongeur-Plongeur supérieurJusqu'à 50.4Type bouton-poussoir à goupille4.9

590.92 €

1 7 jours Forme du levier (à poussée)Levier à charnière-Jusqu'à 13.5Type levier à charnière0.98

590.92 €

1 7 jours Forme du levier (à poussée)Levier à rouleau-~22.6Type petit levier à rouleau à charnière1.27

619.50 €

1 7 jours Forme du levier (à poussée)Levier à rouleau-Jusqu'à 31.5Type levier à rouleau / à charnière2.35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension de fonctionnement nominale CA(V) 125 / 250 Tension de fonctionnement nominale CC(V) 8 / 14 / 30 / 125 Plage de températures de fonctionnement(°C) -60::400
Structure de protection IP00 Matériau du corps principal Céramique Type de contact Pôle simple bidirectionnel
Types de point de contact Rivet Matériau de contact Platine Durée de vie mécanique(x10K fois) 10
Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 60 Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 17.4 Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 21.8
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 49.2

Assistance technique