Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TP70-1A1 |
TP70-1A2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Méthode de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
258.35 € | 1 |
Jour même
Stock | 60 | 252 | Montage sur surface avant | ||
123.43 € | 1 |
Jour même
Stock | 63.2 | 262~367 | Montage inférieur (avec réglage en hauteur) |
Loading...
Taille du corps principal | Standard | Environnement | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::70 |
---|---|---|---|---|---|
Acquisition d'agrément aux normes | TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA | Structure de protection | IP65 | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N) | 1.5 |
Angle jusqu'à la commutation, P.T.(deg) | 15 | Type de contact | Pôle simple bidirectionnel | Durée de vie mécanique(x10K fois) | 100 |
Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 60 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 61 | Détails de l'élément détecteur | Tige en plastique |
Témoin | NA | Spécification de la borne | Borne à serrage par vis | Type détaillé | Interrupteur intégré (modèle D4N-2187) format intégré |
Fonction | Interrupteur intégré uniquement | Format contact | 1a1b |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Méthode de montage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles