Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VB-2111 |
VB-2121 |
VB-2141 |
VB-2211 |
VB-2221 |
VB-2241 |
VB-3111 |
VB-3121 |
VB-3211 |
VB-3221 |
VB-3241 |
VB-3251 |
VB-4211 |
VB-4221 |
VB-4241 |
VB-6211 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de colonnes à plongeur | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Détails de l'élément détecteur | Position de fonctionnement OP (mm) | Forme de boîte | Taille de conduit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.68 € | 1 | 21 jours | 2 | 58 | 98 | Type plongeur à billes | 26±0.4 | Avec tête | Côté deux emplacements | ||
129.51 € | 1 |
Jour même
Stock | 2 | 58 | 98 | Type plongeur à billes | 26±0.4 | Avec tête | 4 emplacements | ||
113.68 € | 1 | 9 jours | 2 | 58 | 85 | Type plongeur à billes | 13±0.4 | Aucune bride | Côté deux emplacements | ||
126.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 58 | 98 | Type plongeur à rouleau | 32±0.4 | Avec tête | Côté deux emplacements | |
126.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 58 | 98 | Type plongeur à rouleau | 32±0.4 | Avec tête | 4 emplacements | |
110.85 € | 1 |
Jour même
Stock | 2 | 58 | 85 | Type plongeur à rouleau | 19±0.4 | Aucune bride | Côté deux emplacements | ||
142.56 € | 1 | 6 jours | 3 | 70 | 98 | Type plongeur à billes | 26±0.4 | Avec tête | Côté deux emplacements | ||
148.00 € | 1 | 6 jours | 3 | 70 | 98 | Type plongeur à billes | 26±0.4 | Avec tête | 4 emplacements | ||
164.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 3 | 70 | 98 | Type plongeur à rouleau | 32±0.4 | Avec tête | Côté deux emplacements | ||
144.46 € | 1 | 6 jours | 3 | 70 | 98 | Type plongeur à rouleau | 32±0.4 | Avec tête | 4 emplacements | ||
150.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 70 | 85 | Type plongeur à rouleau | 19±0.4 | Aucune bride | Côté deux emplacements | |
149.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 70 | 85 | Type plongeur à rouleau | 19±0.4 | Aucune bride | 4 emplacements | |
196.31 € | 1 |
Jour même
Stock | 4 | 82 | 98 | Type plongeur à rouleau | 32±0.4 | Avec tête | Côté deux emplacements | ||
166.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 4 | 82 | 98 | Type plongeur à rouleau | 32±0.4 | Avec tête | 4 emplacements | ||
181.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 82 | 85 | Type plongeur à rouleau | 19±0.4 | Aucune bride | Côté deux emplacements | |
261.55 € | 1 | 9 jours | 6 | 106 | 98 | Type plongeur à rouleau | 32±0.4 | Avec tête | Côté deux emplacements |
Loading...
Forme de détecteur | Type plongeur | Taille du corps principal | Standard | Environnement | Standard / Résistant à l'huile / Résistant à l'eau |
---|---|---|---|---|---|
Type plongeur | Multiple | Joint de capots | N/A | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
Acquisition d'agrément aux normes | GB (CCC) | Structure de protection | IP67 | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N) | 14.71 |
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.(mm) | 1.5 | Type de contact | Pôle simple bidirectionnel | Durée de vie mécanique(x10K fois) | 500 |
Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 120 | Tension de fonctionnement nominale(V) | 100/125VAC / 240/250VAC | Courant nominal(A) | 10 |
Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 68 | Témoin | NA | Déplacement après fonctionnement OT(mm) | 3.5 |
Matériau caoutchouc (racleur) | NBR (caoutchouc nitrile) | Type détaillé | Type général, élément de plongeur avec filtre à huile |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de colonnes à plongeur
Détails de l'élément détecteur
Position de fonctionnement OP(mm)
Forme de boîte
Taille de conduit
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles