Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
XE-NA2-2 |
XE-Q22-2 |
XE-QA2-2 |
ZE-N-2S |
ZE-NA2-2 |
ZE-NA277-2 |
ZE-Q-2 |
ZE-QA2-2 |
ZE-QA2-2S |
ZV2-N-2 |
ZV2-NA2-2 |
ZV-NA2-2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de détecteur | Type plongeur | Joint de capots | Forme du levier | Acquisition d'agrément aux normes | Structure de protection | Force nécessaire pour le côté à pression, O.F. (N) | Durée de vie mécanique (x10K fois) | Spécification de la borne | Méthode de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.44 € | 1 | 6 jours | Forme du levier (à poussée) | - | Disponible | [Levier de bras à rouleaux] Joint, rouleau, levier de bras | - | IP65 | 7.26 | 100 | - | Montage latéral | ||
48.29 € | 1 | 6 jours | Type plongeur | [Plongeur à galet] Plongeur à galet | N/A | - | - | IP60 | 5 | 100 | - | Montage latéral | ||
46.73 € | 1 | 6 jours | Forme du levier (à poussée) | - | - | [Levier de bras à rouleaux] Rouleau, levier de bras | - | IP60 | 6.47 | 100 | - | Montage latéral | ||
39.68 € | 1 | 6 jours | Type plongeur | [Plongeur supérieur] Joint, plongeurs | Disponible | - | UL / GB (CCC) / CSA | IP65 | 7.85 | 1000 | 1/2 - 14NPSM / borne de masse non incluse | Montage latéral | ||
38.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | - | Disponible | [Levier de bras à rouleaux] Joint, rouleau, levier de bras | UL / GB (CCC) / CSA | IP65 | 6.28 | 1000 | G1/2 / sans borne de masse (standard) | Montage latéral | |
51.35 € | 1 | 6 jours | Forme du levier (à poussée) | - | Disponible | [Levier de bras à rouleaux] Levier de bras à rouleau à joint à fonctionnement unidirectionnel | UL / GB (CCC) / CSA | IP65 | 6.28 | 1000 | G1/2 / sans borne de masse (standard) | Montage latéral | ||
29.80 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur supérieur] Supérieur, plongeur | N/A | - | UL / GB (CCC) / CSA | IP60 | 2.45~3.43 | 1000 | G1/2 / sans borne de masse (standard) | Montage latéral | ||
32.10 € | 1 |
Jour même
Stock | Forme du levier (à poussée) | - | - | [Levier de bras à rouleaux] Rouleau, levier de bras | UL / GB (CCC) / CSA | IP60 | 5.59 | 1000 | G1/2 / sans borne de masse (standard) | Montage latéral | ||
40.60 € | 1 | 6 jours | Forme du levier (à poussée) | - | - | [Levier de bras à rouleaux] Rouleau, levier de bras | UL / GB (CCC) / CSA | IP60 | 5.59 | 1000 | 1/2 - 14NPSM / borne de masse non incluse | Montage latéral | ||
33.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Type plongeur | [Plongeur supérieur] Joint, plongeurs | Disponible | - | UL / GB (CCC) / CSA | IP65 | 7.85 | 1000 | - | Montage diagonal latéral | |
38.38 € | 1 | 6 jours | Forme du levier (à poussée) | - | Disponible | [Levier de bras à rouleaux] Joint, rouleau, levier de bras | UL / GB (CCC) / CSA | IP65 | 6.28 | 1000 | - | Montage diagonal latéral | ||
42.08 € | 1 | 6 jours | Forme du levier (à poussée) | - | Disponible | [Levier de bras à rouleaux] Joint, rouleau, levier de bras | UL / GB (CCC) / CSA | IP65 | 6.28 | 1000 | - | Montage inférieur |
Loading...
Taille du corps principal | Standard | Environnement | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Pôle simple bidirectionnel | Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 120 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 25.4 |
Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 86 | Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 44.5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme de détecteur
Type plongeur
Joint de capots
Forme du levier
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N)
Spécification de la borne
Méthode de montage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles