Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D4A-0001N |
D4A-0010N |
D4A-0012N |
D4A-0014N |
D4A-0016N |
D4A-0100N |
D4A-3000N |
D4A-A00 |
D4A-A10 |
D4A-A30 |
D4A-B06 |
D4A-D00 |
D4A-F00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Matériau du détecteur | Longueur totale (mm) | Diamètre extérieur (φ) | Témoin | Type contact | Ouverture du conduit | Déport | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.30 € | 1 | 7 jours | Levier de rotation | - | - | - | - | - | - | - | ||
172.55 € | 1 | 7 jours | Plongeur supérieur | - | - | - | - | - | - | - | ||
201.37 € | 1 | 7 jours | Fil à ressort | - | - | - | - | - | - | - | ||
145.95 € | 1 | 7 jours | Tige en plastique | - | - | - | - | - | - | - | ||
110.90 € | 1 | 7 jours | Ressort hélicoïdal | - | - | - | - | - | - | - | ||
88.55 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | NA | Interrupteur à double rupture dans les 2 circuits | - | - | ||
16.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | - | - | - | Interrupteur à double rupture dans les 2 circuits | G1 / 2 | - | |
40.36 € | 1 |
Jour même
Stock | Levier à rouleau | Alliage fritté sur base acier inoxydable | - | 19 | - | - | - | 11.5 | ||
52.68 € | 1 | 7 jours | Levier à rouleau | Alliage fritté sur base acier inoxydable | - | 19 | - | - | - | 19.5 | ||
52.07 € | 1 | 7 jours | Levier à rouleau | Alliage fritté sur base acier inoxydable | - | 19 | - | - | - | 39.4 | ||
11.61 € | 1 | 6 jours | Levier à rouleau | Alliage fritté sur base acier inoxydable | - | 17.5 | - | - | - | - | ||
34.28 € | 1 | 7 jours | Leviers à tige variables | Acier inoxydable | 160 | - | - | - | - | - | ||
65.57 € | 1 | 7 jours | Levier étrier | Nylon | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme de détecteur
Matériau du détecteur
Longueur totale(mm)
Diamètre extérieur(φ)
Témoin
Type contact
Ouverture du conduit
Déport
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles