• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Petites têtes d'interrupteur de fin de course à usage intensif / D4A-N

Petites têtes d'interrupteur de fin de course à usage intensif / D4A-N
Compact heavy equipment limit switch single item, head.

[Features]
· A compact heavy equipment limit switch with better seal, shock resistance, and strength.
· A double seal on the head, a complete gasket cover, and other features ensure a better seal .
· Wide standard operating temperature range.
· Block mounting method also reduces downtime for maintenance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D4A-0001N
D4A-0010N
D4A-0012N
D4A-0014N
D4A-0016N
D4A-0100N
D4A-3000N
D4A-A00
D4A-A10
D4A-A30
D4A-B06
D4A-D00
D4A-F00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Matériau du détecteur Longueur totale
(mm)
Diamètre extérieur
(φ)
Témoin Type contact Ouverture du conduit Déport

125.30 €

1 7 jours Levier de rotation-------

172.55 €

1 7 jours Plongeur supérieur-------

201.37 €

1 7 jours Fil à ressort-------

145.95 €

1 7 jours Tige en plastique-------

110.90 €

1 7 jours Ressort hélicoïdal-------

88.55 €

1 7 jours ----NAInterrupteur à double rupture dans les 2 circuits--

15.47 €

1 6 jours -----Interrupteur à double rupture dans les 2 circuitsG1 / 2-

40.36 €

1 Jour même

Stock

Levier à rouleauAlliage fritté sur base acier inoxydable-19---11.5

52.68 €

1 7 jours Levier à rouleauAlliage fritté sur base acier inoxydable-19---19.5

52.07 €

1 7 jours Levier à rouleauAlliage fritté sur base acier inoxydable-19---39.4

11.61 €

1 6 jours Levier à rouleauAlliage fritté sur base acier inoxydable-17.5----

34.28 €

1 7 jours Leviers à tige variablesAcier inoxydable160-----

65.57 €

1 7 jours Levier étrierNylon------

Loading...

  1. 1

Assistance technique