Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-1150100 |
C-1150150 |
C-1150200 |
C-1150750 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de roue A (mm) | Largeur de roue B (mm) | Capacité de charge (2 pièces) (kg) | Hauteur de montage G (mm) | Pas du trou de montage P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100 | 36 | 1200 | 115 | 115 | |
327.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 150 | 43 | 2200 | 155 | 185 | |
669.67 € | 1 | 6 jours | 200 | 50 | 2500 | 200 | 216 | ||
116.81 € | 1 | Disponible | 20 jours | 75 | 32 | 650 | 88 | 94 |
Loading...
Matériau du véhicule | Fonte ductile | Matériaux des profilés | Acier | Roulement | Double |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou long | Avec ou sans profilés | Avec profilés |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de roue A(mm)
Largeur de roue B(mm)
Capacité de charge (2 pièces)(kg)
Hauteur de montage G(mm)
Pas du trou de montage P(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles