Roue à roulettes à usage intensif avec châssis (type C) C-2350

Roue à roulettes à usage intensif avec châssis (type C) C-2350
  • Remise sur volume
For angles and flat bars.

[Features]
· The frame is made from SUS304 and the roller is made from SUS303 stainless steel.
· Employ high-grade machinery bearings for superior durability.
· The 440C bearings feature rubber seals (sealed dust-proof type) for excellent water resistance etc.
· A 200 mm wide type is also available for even higher loads.
· Rust-proofed 443C bearings display vastly superior rust-proofing characteristics compared to other metals.
· The frame includes screw-mounting holes so that mounting can be performed either by welding or with screws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-2350120
C-2350150
C-2350500
C-2350600
C-2350750
C-2350900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de roue A
(mm)
Largeur de roue B
(mm)
Roulement Capacité de charge (2 pièces)
(kg)
Hauteur de montage G
(mm)
Pas du trou de montage P
(mm)

119.45 €

1 Disponible 9 jours 12027Simple780127.5110

303.15 €

1 Disponible 6 jours 15043Double2000165185

45.83 €

1 Disponible 14 jours 5020Simple2006470

52.51 €

1 Disponible 14 jours 6020Simple2506970

69.79 €

1 Disponible 14 jours 7525Simple30089.590

89.85 €

1 Disponible 14 jours 9025Simple4509790

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du véhicule Fonte ductile Matériaux des profilés Acier Type à trou de montage Trou long
Avec ou sans profilés Avec profilés

Assistance technique