Boulon, modèle de boulon pour tampon de roulettes : roues en acier inoxydable : nylon

Boulon, modèle de boulon pour tampon de roulettes : roues en acier inoxydable : nylon
  • En promotion
  • Remise sur volume
A space saving type caster that fuses the functions of a caster and an adjuster.

[Features]
· Caspad is a "new generation caster" that fuses the functions of a conventional caster and adjuster.
· Employs a simple disassembly structure that is environmentally-friendly and makes effective use of resources.
· The caster part employs a dual wheel structure that achieves stability during traveling, and the adjuster part has a flexible structure to enable installation on slightly sloped surfaces (of approx. 0° to 5°).
· Furthermore, a higher level of seismic resistance can be secured and important equipment can be safely protected for customers that desire an even more secure installation by using optional seismic plates, rubber seats, and double-sided adhesive cushion sheets.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CABF50B
CABF50W
CABF75B
CABF75W
CNBF50B
CNBF50W
CNBF75B
CNBF75W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Diamètre de vis M1 Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de braquage E
(mm)
Couleur Pied de réglage

15.42 €

11.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

6735.01~80.0058.8M12507030NoirDisponible

16.18 €

1 21 jours 6735.01~80.0058.8M12507030BlancDisponible

22.42 €

1 5 jours 9680.01~140.00117.6M16758535NoirDisponible

21.02 €

12.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

9680.01~140.00117.6M16758535BlancDisponible

12.20 €

1 5 jours 6735.01~80.0058.8M12507030NoirNA

12.20 €

1 5 jours 6735.01~80.0058.8M12507030BlancNA

17.44 €

1 5 jours 9680.01~140.00117.6M16758535NoirNA

17.44 €

1 5 jours 9680.01~140.00117.6M16758535BlancNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Butée NA Matériau de la roue Nylon
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord EN 1.0038 équiv. Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel

Assistance technique