Modèle de boulon de roulettes à patin : Roues en acier inoxydable : Nylon

Modèle de boulon de roulettes à patin : Roues en acier inoxydable : Nylon
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Caspad is a "new generation caster" that fuses the functions of a conventional caster and adjuster.
· Employs a simple disassembly structure that is environmentally-friendly and makes effective use of resources.
· The caster part employs a dual wheel structure that achieves stability during traveling, and the adjuster part has a flexible structure to enable installation on slightly sloped surfaces (of approx. 0° to 5°).
· Furthermore, a higher level of seismic resistance can be secured and important equipment can be safely protected for customers that desire an even more secure installation by using optional seismic plates, rubber seats, and double-sided adhesive cushion sheets.
· Compact and free.
· Cumbersome mounting of adjusters can be omitted with caspad.
· Furthermore, at the time of installation, the caster main body is free to swivel, and fixing can be done in any direction.
· Safe.
· Caspad has excellent seismic resistance, is safe, and can secure a high level of installability.
· In addition, seismic resistance and safety can be further improved by using optional parts.
· Ecological.
· Caspad employs a simple disassembly structure and can be easily disassembled.
· A caster that makes effective use of resources and is also convenient.
· Made from nylon that features excellent shock resistance, oil resistance, and chemical resistance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CABS50W
CABS75W
CNBS50W
CNBS75W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Diamètre de vis M1 Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de braquage E
(mm)
Pied de réglage

24.01 €

13.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

6735.01~80.0058.8M12507030Disponible

35.82 €

1 6 jours 9680.01~140.00117.6M16758535Disponible

18.04 €

1 9 jours 6735.01~80.0058.8-507030NA

25.52 €

1 6 jours 9680.01~140.00117.6-758535NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Butée NA Matériau de la roue Nylon
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel
Couleur Blanc

Assistance technique