Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CABF50UB |
CABF50UW |
CABF75UB |
CABF75UW |
CNBF50UB |
CNBF50UW |
CNBF75UB |
CNBF75UW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Diamètre de vis M1 | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de braquage E (mm) | Couleur | Pied de réglage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.66 € | 1 | 5 jours | 67 | 35.01~80.00 | 58.8 | M12 | 50 | 70 | 30 | Noir | Disponible | ||
22.66 € | 1 | 6 jours | 67 | 35.01~80.00 | 58.8 | M12 | 50 | 70 | 30 | Blanc | Disponible | ||
30.26 € 17.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 96 | 80.01~140.00 | 117.6 | M16 | 75 | 85 | 35 | Noir | Disponible | |
32.77 € | 1 | 9 jours | 96 | 80.01~140.00 | 117.6 | M16 | 75 | 85 | 35 | Blanc | Disponible | ||
19.08 € | 1 | 6 jours | 67 | 35.01~80.00 | 58.8 | M12 | 50 | 70 | 30 | Noir | NA | ||
19.08 € | 1 | 5 jours | 67 | 35.01~80.00 | 58.8 | M12 | 50 | 70 | 30 | Blanc | NA | ||
27.98 € | 1 | 5 jours | 96 | 80.01~140.00 | 117.6 | M16 | 75 | 85 | 35 | Noir | NA | ||
27.98 € | 1 | 5 jours | 96 | 80.01~140.00 | 117.6 | M16 | 75 | 85 | 35 | Blanc | NA |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Butée | NA | Matériau de la roue | Élastomère |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | NA | Matériau du raccord | EN 1.0038 équiv. | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Diamètre de vis M1
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de braquage E(mm)
Couleur
Pied de réglage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles