• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes pivotantes HighTene

Roulettes pivotantes HighTene

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulettes pivotantes HighTene
  • Roulettes pivotantes HighTene
  • Remise sur volume

The durability of the swivel part has been increased by more than four times by using a high tensile material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HJ-100R
HJ-100U
HJ-130R
HJ-130U
HJ-150R
HJ-150U
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Matériau de la roue Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage E
(mm)

22.88 €

Disponible 5 jours 14480.01~140.0099.96Caoutchouc67(74)67(74)95951003235

31.86 €

Disponible 5 jours 144140.01~220.00170.52Uréthane67(74)67(74)95951003235

35.37 €

Disponible 5 jours 177140.01~220.00180.32Caoutchouc75(90)75(90)1101101303838

45.12 €

Disponible 5 jours 177220.01~320.00249.9Uréthane75(90)75(90)1101101303838

39.51 €

Disponible 5 jours 198140.01~220.00199.92Caoutchouc75(90)75(90)1201201504041

52.37 €

Disponible 4 jours 198220.01~320.00299.88Uréthane75(90)75(90)1201201504041

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Silencieux Butée NA
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier à haute résistance à la traction (acier à haute résistance à la traction) Type à trou de montage Trou long

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique