• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:30 (CET) 26/1/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes pivotantes pressées, avec butée double, modèle Low Cost

Roulettes pivotantes pressées, avec butée double, modèle Low Cost
  • Remise sur volume

A popular item that is widely used, and which features both elasticity and excellent shock absorbing properties. A double bearing is used for the free swiveling part to enable smooth rotation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WJB-100C
WJB-130C
WJB-150C
WJB-200C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10]
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage E
(mm)

23.38 €

Disponible 10 jours 14435.01~80.0078.467(74)67(74)95951003535

35.88 €

Disponible 5 jours 17780.01~140.00137.275(90)75(90)1101101304242

39.25 €

Disponible 5 jours 198140.01~220.00156.875(90)75(90)1201201504545

59.11 €

Disponible 5 jours 250140.01~220.00196100(115)100(115)1401402004646

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Double butée Matériau de la roue Caoutchouc
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique