Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Flange Size (Nominal) | Pipe O.D. | Inner Diameter | Type | Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.38 € | 1 | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW10 | 13.8 | 10 | a | 20 | ||
11.31 € | 1 | 5 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW16 | 21.7 | 17.5 | b | 10 | ||
10.38 € | 1 | 5 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW16 | 21.7 | 17.5 | e | 20 | ||
10.97 € | 1 | 6 jours | 10 | [EN 1.4404 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | NW16 | 21.7 | 17.5 | e | 20 | ||
13.12 € | 1 | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW25 | 27.2 | 23 | a | 10 | ||
11.22 € | 1 | 5 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW25 | 27.2 | 23 | a | 20 | ||
13.37 € | 1 | 5 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW25 | 27.2 | 24 | a | 20 | ||
12.28 € | 1 | 6 jours | 10 | [EN 1.4404 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | NW25 | 27.2 | 24 | a | 20 | ||
14.71 € | 1 | 6 jours | 10 | [EN 1.4404 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | NW25 | 27.2 | 23 | a | 20 | ||
16.67 € | 1 | 5 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW40 | 42.7 | 37.1 | a | 10 | ||
16.73 € | 1 | 5 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW40 | 42.7 | 37.1 | a | 20 | ||
17.56 € | 1 | 5 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW40 | 42.7 | 39 | a | 20 | ||
17.29 € | 1 | 5 jours | 10 | [EN 1.4404 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | NW40 | 42.7 | 37.1 | a | 20 | ||
20.70 € | 1 | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW50 | 60.5 | 54.9 | b | 10 | ||
22.27 € | 1 | 5 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW50 | 60.5 | 54.9 | b | 20 | ||
22.07 € | 1 | 5 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW50 | 60.5 | 57.2 | b | 20 | ||
23.72 € | 1 | 5 jours | 10 | [EN 1.4404 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | NW50 | 60.5 | 54.9 | b | 20 | ||
35.65 € | 1 | 5 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW63 | 76.3 | 70.2 | c | 20 | ||
49.33 € | 1 | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW80 | 89.8 | 83 | d | 20 | ||
48.96 € | 1 | 5 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW80 | 89.1 | 83 | c | 20 | ||
59.17 € | 1 | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW100 | 114.8 | 102 | d | 20 | ||
74.82 € | 1 | 5 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW100 | 114.3 | 108.3 | b | 20 | ||
94.74 € | 1 | 5 jours | 10 | [EN 1.4404 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | NW100 | 114.3 | 108.3 | b | 20 | ||
111.49 € | 1 | 5 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW160 | 165.2 | 158.4 | b | 20 | ||
236.81 € | 1 | 6 jours | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | NW200 | 217.8 | 213 | d | 20 |
Loading...
Type | Bride | Flange Shape | Standard | Flange Type | Court |
---|
Configurer
Propriétés de base
Material
Flange Size (Nominal)
Pipe O.D.
Inner Diameter
Type
Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles