Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E-PDB-9-[1-20/1]M |
E-PDB-12-20M |
E-PDB-12-[1-19/1]M |
E-PDB-15-20M |
E-PDB-15-[1-19/1]M |
E-PDB-19-20M |
E-PDB-19-[1-19/1]M |
E-PDB-25-20M |
E-PDB-25-[1-19/1]M |
E-PDB-32-[1-20/1]M |
E-PDB-38-[1-20/1]M |
E-PDB-50-[1-20/1]M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur(φ) | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliage admissible à 20°C (mm) | Pression de service à 20°C (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 9 | 15 | 65 | 0~1.0 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 12 | 18 | 85 | 0~1.0 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 12 | 18 | 85 | 0~1.0 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 jours | 15 | 22 | 105 | 0~1.0 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 15 | 22 | 105 | 0~1.0 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 jours | 19 | 26 | 135 | 0~1.0 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 19 | 26 | 135 | 0~1.0 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 jours | 25 | 33 | 175 | 0~1.0 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 25 | 33 | 175 | 0~1.0 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 jours | 32 | 41 | 225 | 0-0.5 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 38 | 48 | 265 | 0-0.5 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 50 | 62 | 500 | 0-0.4 | 1 ~ 20 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Produit chimique / Poudre / Agroalimentaire / Huile / Encre, peinture | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Résistance chimique / Non adhésif / Transparence / Flexibilité / Faible odeur |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Résine fluorée à base de difluor + Élastomère à base d'uréthane | Montage de pièce de raccordement | NA | Ton de couleur | Transparence |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20 – 80 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(φ)
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliage admissible à 20°C(mm)
Pression de service à 20°C(MPa)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles