Ressort en résine fluorée super souple

Ressort en résine fluorée super souple
Thanks to its internal layer ETFE, this product has outstanding chemical resistance is difficult to crush, and is suitable for vacuums.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-SJSP-12-20M
E-SJSP-12-[1-19/1]M
E-SJSP-15-20M
E-SJSP-15-[1-19/1]M
E-SJSP-19-20M
E-SJSP-19-[1-19/1]M
E-SJSP-25-20M
E-SJSP-25-[1-19/1]M
E-SJSP-32-20M
E-SJSP-32-[1-19/1]M
E-SJSP-38-20M
E-SJSP-38-[1-19/1]M
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur(φ) Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliage admissible à 20°C
(mm)
Pression de service à 20°C
(MPa)
Length
(m)
1 9 jours 121850-0.1~0.5-
1 9 jours 121850-0.1~0.51 ~ 19
1 9 jours 152260-0.1~0.5-
1 9 jours 152260-0.1~0.51 ~ 19
1 9 jours 192675-0.1~0.4-
1 9 jours 192675-0.1~0.41 ~ 19
1 9 jours 2533100-0.1~0.4-
1 9 jours 2533100-0.1~0.41 ~ 19
1 8 jours 3241130-0.1~0.3-
1 8 jours 3241130-0.1~0.31 ~ 19
1 8 jours 3848150-0.1~0.3-
1 8 jours 3848150-0.1~0.31 ~ 19

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Produit chimique / Poudre / Agroalimentaire / Huile / Encre, peinture Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Résistance chimique / Non adhésif / Transparence / Flexibilité / Faible odeur / Conservation de la forme / Vide / Résistance au solvant
Matériau de flexible Éthylène, tétrafluoroéthylène + Élastomère à base d'uréthane Montage de pièce de raccordement NA Ton de couleur Transparence
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20 – 80

Assistance technique