Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E-SP-8-100M |
E-SP-8-[1-99/1]M |
E-SP-9-100M |
E-SP-9-[1-99/1]M |
E-SP-10-100M |
E-SP-10-[1-99/1]M |
E-SP-12-100M |
E-SP-12-[1-99/1]M |
E-SP-15-50M |
E-SP-15-[1-49/1]M |
E-SP-19-50M |
E-SP-19-[1-49/1]M |
E-SP-25-50M |
E-SP-25-[11-49/1]M |
E-SP-32-50M |
E-SP-32-[1-49/1]M |
E-SP-38-40M |
E-SP-38-[1-39/1]M |
E-SP-50-40M |
E-SP-50-[1-39/1]M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur(φ) | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliage admissible à 20°C (mm) | Pression de service à 20°C (MPa) | Length [Overall Length Specified Type] (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 8 | 13.5 | 30 | 0~0.8 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 8 | 13.5 | 30 | 0~0.8 | 1 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 jours | 9 | 15 | 35 | 0~0.8 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 9 | 15 | 35 | 0~0.8 | 1 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 16 | 40 | 0-0.5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 16 | 40 | 0-0.5 | 1 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 jours | 12 | 18 | 50 | 0-0.5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 12 | 18 | 50 | 0-0.5 | 1 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 jours | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 1 ~ 49 | ||
- | 1 | 9 jours | 19 | 26 | 75 | -0.1~0.4 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 19 | 26 | 75 | -0.1~0.4 | 1 ~ 49 | ||
- | 1 | 9 jours | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.4 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.4 | 11 ~ 49 | ||
- | 1 | 9 jours | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.3 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.3 | 1 ~ 49 | ||
- | 1 | 9 jours | 38 | 48 | 150 | -0.1~0.3 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 38 | 48 | 150 | -0.1~0.3 | 1 ~ 39 | ||
- | 1 | 9 jours | 50 | 62 | 200 | -0.1~0.3 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 50 | 62 | 200 | -0.1~0.3 | 1 ~ 39 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Produit chimique / Poudre / Air / Huile | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Conservation de la forme / Vide |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Résine en chlorure de vinyle souple + Fil en acier dur | Montage de pièce de raccordement | NA | Ton de couleur | Bleu clair |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0-50 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(φ)
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliage admissible à 20°C(mm)
Pression de service à 20°C(MPa)
Length [Overall Length Specified Type](m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles