Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GX-25E |
GX-32E |
GX-40E |
GX-50E |
GX-65E |
GX-80E |
GX-100E |
GX-125E |
GX-150E |
GX-200E |
GXB-25E |
GXB-32E |
GXB-40E |
GXB-50E |
GXB-65E |
GXB-80E |
GXB-100E |
GXB-125E |
GXB-150E |
GXB-200E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tuyau applicable | Diamètre nominal | Plaque intérieure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111.62 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier / Tuyau en acier inoxydable | 25A | NA | ||
117.43 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier / Tuyau en acier inoxydable | 32A | NA | ||
92.33 € | 1 | 5 jours | Tuyau en acier / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC | 40A | NA | ||
127.23 € | 1 | 9 jours | Tuyau en acier / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC | 50A | NA | ||
111.82 € | 1 | 6 jours | Tuyau en acier / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC | 65A | NA | ||
92.03 € | 1 | 8 jours | Tuyau en acier / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC | 80A | NA | ||
100.66 € | 1 | 8 jours | Tuyau en acier / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC | 100A | NA | ||
151.30 € | 1 | 10 jours | Tuyau en acier / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC | 125A | NA | ||
183.56 € | 1 | 10 jours | Tuyau en acier / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC | 150A | NA | ||
502.42 € | 1 | 7 jours | Tuyau en acier / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC | 200A | NA | ||
90.32 € | 1 | 15 jours | Tuyau en acier / Tuyau en acier inoxydable | 25A | Produits équipés | ||
94.12 € | 1 | 15 jours | Tuyau en acier / Tuyau en acier inoxydable | 32A | Produits équipés | ||
97.91 € | 1 | 15 jours | Tuyau en acier / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC | 40A | Produits équipés | ||
102.66 € | 1 | 15 jours | Tuyau en acier / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC | 50A | Produits équipés | ||
131.20 € | 1 | 15 jours | Tuyau en acier / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC | 65A | Produits équipés | ||
99.62 € | 1 | 15 jours | Tuyau en acier / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC | 80A | Produits équipés | ||
108.90 € | 1 | 15 jours | Tuyau en acier / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC | 100A | Produits équipés | ||
160.72 € | 1 | 15 jours | Tuyau en acier / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC | 125A | Produits équipés | ||
193.90 € | 1 | 15 jours | Tuyau en acier / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC | 150A | Produits équipés | ||
560.71 € | 1 | 9 jours | Tuyau en acier / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC | 200A | Produits équipés |
Loading...
Type | Pièce de raccordement | Fluides utilisables | Eau / Air / Produit chimique | Pression maximale de gaz utilisée [il existe des limites au niveau des conditions d'utilisation](MPa) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du manchon en caoutchouc | EPDM | Matériau du boîtier | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type de boulon de serrage | Boulon à tête à six pans creux |
Configurer
Propriétés de base
Tuyau applicable
Diamètre nominal
Plaque intérieure
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles