Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CW-40N2 |
CW-40N3 |
CW-50N2 |
CW-50N3 |
CW-65N2 |
CW-65N3 |
CW-80N2 |
CW-80N3 |
CW-100N2 |
CW-100N3 |
CW-125N2 |
CW-125N3 |
CW-150N2 |
CW-150N3 |
CW-200N2 |
CW-200N3 |
CW-250N3 |
CW-300N3 |
CW-350N4 |
CW-400N4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | Pression maximale de gaz utilisée [il existe des limites au niveau des conditions d'utilisation] (MPa) | Largeur du boîtier (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187.07 € | 1 | 10 jours | 40A | 1 | 200 | ||
253.10 € | 1 | 10 jours | 40A | 1 | 300 | ||
200.28 € | 1 | 10 jours | 50A | 1 | 200 | ||
280.97 € | 1 | 10 jours | 50A | 1 | 300 | ||
207.68 € | 1 | 10 jours | 65A | 1 | 200 | ||
294.18 € | 1 | 10 jours | 65A | 1 | 300 | ||
226.69 € | 1 | 10 jours | 80A | 1 | 200 | ||
338.19 € | 1 | 10 jours | 80A | 1 | 300 | ||
273.42 € | 1 | 10 jours | 100A | 1 | 200 | ||
399.87 € | 1 | 10 jours | 100A | 1 | 300 | ||
294.18 € | 1 | 10 jours | 125A | 1 | 200 | ||
413.76 € | 1 | 10 jours | 125A | 1 | 300 | ||
307.38 € | 1 | 10 jours | 150A | 1 | 200 | ||
484.18 € | 1 | 10 jours | 150A | 1 | 300 | ||
560.48 € | 1 | 10 jours | 200A | 1 | 200 | ||
831.18 € | 1 | 10 jours | 200A | 1 | 300 | ||
1,192.85 € | 1 | 10 jours | 250A | 1 | 300 | ||
1,343.24 € | 1 | 10 jours | 300A | 1 | 300 | ||
1,838.42 € | 1 | 10 jours | 350A | 0.75 | 400 | ||
1,916.92 € | 1 | 10 jours | 400A | 0.75 | 400 |
Loading...
Type | Collier pour réparation | Tuyau applicable | Tuyau en acier / Tuyau en acier inoxydable / Tuyau en PVC | Fluides utilisables | Eau / Air / Gaz organique / Huiles et graisses |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du manchon en caoutchouc | NBR | Matériau du boîtier | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type de boulon de serrage | Boulon hexagonal |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
Pression maximale de gaz utilisée [il existe des limites au niveau des conditions d'utilisation](MPa)
Largeur du boîtier(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles