Flexible droit

Flexible droit
  • Remise sur volume
Can be used separately. Tube with 5-mm internal diameter x 8-mm external diameter; available cut lengths: 2 m, 3 m, 5 m, 7 m, and 10 m.

[Features]
· Breakthrough air hose with an outer diameter of just 28 mm achieved by winding pure urethane foam tube, taking advantage of the characteristics of thermoplastic polyurethane resin.
· Light and easy to handle thanks to the 28 mm outer diameter (standard type).
· Thanks to the free expansion and contraction and lightweight (1/3rd rubber hose), the product is easy to grip.
· It is highly resilient, and will withstand severe repeated application of force, such as running over it with a truck.
· Abrasion resistance three to five times superior than a rubber hose.
· Chemical resistance (30 days): Ideal material that can withstand almost all chemicals other than Hydrochloric acid, phosphoric acid, sulfuric acid, nitric acid, caustic soda, methyl chloride, Chlorine, and benzaldehyde.
· Heat resistance: 70°C .
· Cold-resistance: Does not lose flexibility even at -10°C.
· Can withstand expansion/contraction performed at air pressure of 0.7 MPa more than 300, 000 times without any abnormalities.
· With smaller outer curling diameter and straight tubing of a constant dimension at both ends of the hose, the hose does not break even when handled roughly.
· Attractive pale green color.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UH2
UH3
UH5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)

24.95 €

1 Disponible 5 jours 2000

31.62 €

1 5 jours 3000

48.10 €

1 7 jours 5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Utilisation du service de découpe NA Diamètre extérieur(Ø) 8 D.E. [Distinction] Jusqu'à 8
Diamètre intérieur(Ø) 5 Matériau Uréthane D.I. [Distinction] Jusqu'à 5
Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance à l'abrasion / Résistance aux basses températures Couleur Vert
Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, uréthane Polyuréthane Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -10::70
Pression de rupture(MPa) 2.6 Pression d'air de service(MPa) Jusqu'à 0.7 Taille de raccord fileté Vis femelle G1/4

Assistance technique