Flexible en spirale étirable, modèle LS (Numéros de référence)

Flexible en spirale étirable, modèle LS
  • Remise sur volume
The thick middle curl is highly extensible, giving it good operability when a given flow rate is necessary. Internal diameter of tube 5, external diameter 8.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS310
LS510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de spire A
(mm)
Rallonge effective
(m)

51.68 €

1 Disponible 5 jours 285Environ 2

86.21 €

1 Disponible 5 jours 500Environ 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Utilisation du service de découpe NA Diamètre extérieur(Ø) 8 D.E. [Distinction] Jusqu'à 8
Diamètre intérieur(Ø) 5 Matériau Uréthane D.I. [Distinction] Jusqu'à 5
Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance à l'abrasion / Résistance aux basses températures Couleur Vert
Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, uréthane Polyuréthane Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -10::70
Pression d'air de service(MPa) Jusqu'à 0.7 Taille de raccord fileté Vis femelle G1/4

Assistance technique