Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CHL20 |
CHL30 |
CHL40 |
CHL50 |
CHL60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de spire A (mm) | Rallonge effective (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 200 | Environ 2.0 | |
40.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 300 | Environ 3.0 | |
51.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 400 | Environ 4.0 | |
58.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 500 | Environ 5.0 | |
67.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 600 | Environ 6.0 |
Loading...
Utilisation du service de découpe | NA | Diamètre extérieur(Ø) | 8 | D.E. [Distinction] | Jusqu'à 8 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre intérieur(Ø) | 5 | Matériau | Uréthane | D.I. [Distinction] | Jusqu'à 5 |
Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance à l'abrasion / Résistance aux basses températures | Couleur | Vert |
Nombre d'alésages(âme) | 1 | Matériau, uréthane | Polyuréthane | Rayon de pliage minimum(mm) | 56 |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -10::70 | Pression de rupture(MPa) | 2.6 | Pression d'air de service(MPa) | Jusqu'à 0.7 |
Taille de raccord fileté | Vis femelle G1/4 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de spire A(mm)
Rallonge effective(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles