Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N-16-[1-20/1] |
N-19-[1-20/1] |
N-25-[1-20/1] |
N-32-[1-20/1] |
N-38-[1-20/1] |
N-50-[1-20/1] |
N-65-[1-20/1] |
N-75-[1-20/1] |
N-90-[1-20/1] |
N-100-[1-20/1] |
N-125-[1-20/1] |
N-150-[1-20/1] |
N-200-[1-20/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression admissible (20°C) (MPa) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal (φ) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 16.7 | 21.2 | 0.06 | 20 | 16 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 19.5 | 24 | 0.06 | 23 | 19 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 25.5 | 30 | 0.06 | 25 | 25 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 32.5 | 37 | 0.06 | 35 | 32 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 38.1 | 42.6 | 0.06 | 40 | 38 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 50.8 | 57.6 | 0.05 | 55 | 50 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 63.5 | 70.5 | 0.04 | 70 | 65 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 75.5 | 82.5 | 0.04 | 80 | 75 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 89 | 96 | 0.03 | 90 | 90 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 102.2 | 109 | 0.03 | 100 | 100 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 127 | 134.5 | 0.02 | 120 | 125 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 152.6 | 160 | 0.02 | 130 | 150 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 204.1 | 211.5 | 0.01 | 200 | 200 | 1 ~ 20 |
Loading...
Matériau de flexible | PVC souple + PVC rigide | Utilisation du service de découpe | Disponible | Caractéristiques | Usage général / Pliage |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Fluide applicable | Produit chimique / Poudre / Air | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Pression admissible (20°C)(MPa)
Diamètre nominal(φ)
Length(m)
Type
Propriétés optionnelles