Conduit Ti-duct résistant à l'huile, modèle GL

Conduit Ti-duct résistant à l'huile, modèle GL
Uses a special oil-resistant material (soft part of the hose) that is not hardened by lubricating oil, cutting oil, etc. Used for oil mist recovery on manufacturing machinery such as lathes and milling cutters.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GLY-38-[1-50/1]
GLY-50-[1-50/1]
GLY-65-[1-30/1]
GLY-75-[1-30/1]
GLY-100-[1-30/1]
GLY-125-[1-20/1]
GLY-150-[1-20/1]
GLY-200-[1-20/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Pression admissible (20°C)
(MPa)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal
(φ)
Length
(m)
1 10 jours 38.145.90.0635381 ~ 50
1 11 jours 50.859.90.0550501 ~ 50
1 10 jours 63.572.60.0460651 ~ 30
1 10 jours 76.285.80.0475751 ~ 30
1 10 jours 101.61120.03901001 ~ 30
1 10 jours 127137.50.021201251 ~ 20
1 10 jours 152.4163.80.021501501 ~ 20
1 10 jours 2022150.012102001 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de flexible PVC souple + PVC rigide Utilisation du service de découpe Disponible Caractéristiques Résistance à l'huile / Pliage
Couleur Ivoire Fluide applicable Huile d'usinage / Lubrifiant / Brouillard d'huile Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::50

Assistance technique