Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-55 |
A-65 |
A-75 |
A-90 |
A-100 |
A-125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.36 € | 1 | 9 jours | 10 | 55 | 62 | 155 | 55 | ||
254.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 65 | 72 | 170 | 65 | ||
285.56 € | 1 | 9 jours | 10 | 75 | 82 | 195 | 75 | ||
351.57 € | 1 | 9 jours | 10 | 90 | 97 | 250 | 90 | ||
382.51 € | 1 | 9 jours | 10 | 100 | 107 | 270 | 100 | ||
477.30 € | 1 | 9 jours | 10 | 125 | 132 | 330 | 125 |
Loading...
Matériau de flexible | PVC rigide | Utilisation du service de découpe | NA | Caractéristiques | Ignifuge / Flexibilité |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Fluide applicable | Air | Longueur(m) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Diamètre nominal(φ)
Type
Propriétés optionnelles