Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AP-38-5 |
AP-50-5 |
AP-75-5 |
AP-100-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression admissible (20°C) (MPa) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.83 € | 1 | 5 jours | 10 | 38.1 | 42.9 | 0.06 | 60 | 38 | ||
89.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 50.8 | 56.4 | 0.05 | 70 | 50 | ||
134.27 € | 1 | 9 jours | 10 | 76.2 | 83.8 | 0.04 | 80 | 75 | ||
146.92 € | 1 | 9 jours | 10 | 101.6 | 110 | 0.03 | 100 | 100 |
Loading...
Matériau de flexible | Feuille d'aluminium stratifié + Résine oléfinique | Utilisation du service de découpe | NA | Caractéristiques | Résistance à la chaleur / Pliage |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Fluide applicable | Air | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::100 |
Longueur(m) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Pression admissible (20°C)(MPa)
Diamètre nominal(φ)
Type
Propriétés optionnelles